text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
THE BIG GREEN WEEK 18.11. - 24.11.2024, encomendado online - entrega gratuita (exceto envios expresso e mercadorias de expedição)!
PT
Escolha o seu idioma

A solução ideal para a detecção de objetos.

Novidade na norelem: Sensores fotoelétricos tipo forquilha de alta qualidade

A norelem apresenta uma novidade na sua linha de produtos robustos: "Sensores fotoelétricos tipo forquilha de metal com larguras de garfos de 10 a 220 mm". Graças à sua elevada precisão, tempo de resposta rápido e segurança, estes sensores representam a solução eficaz para a deteccão de objetos em ambientes exigentes, como a tecnologia de montagem, manuseio e embalagem.

       

Sensores fotoelétricos tipo forquilha são dispositivos optoeletrônicos que podem captar objetos dentro de uma área definida sem contato. As barreiras apresentam um feixe de luz preciso na forma de luz vermelha visível ou luz infravermelha invisível. O feixe de luz fino gera um ponto de luz com um diâmetro muito pequeno em toda a largura do garfo. Se o feixe de luz for interrompido por um objeto, este é reconhecido pelo receptor e transmitido sob a forma de um sinal.

O emissor e o receptor estão localizados na mesma caixa e estão perfeitamente alinhados um com o outro.A configuração da sensibilidade é feita através de um potenciômetro integrado. Desta forma, é possível reconhecer os mais pequenos elementos, peças, furos, ranhuras ou entalhes. O usuário pode escolher entre a comutação escura ( contato NF) ou a comutação clara (contato NA) através de um seletor posicionado diretamente no dispositivo.

Detecção de objetos mesmo em ambientes exigentes

Ao contrário dos modelos de plástico, os sensores fotoelétricos tipo forquilha são constituídos por uma caixa metálica robusta, a qual oferece uma resistência especial à torção. Graças ao elevado grau de proteção IP67, os sensores fotoelétricos são também resistentes ao pó, sujeira, água e outros líquidos. A conexão é efetuada por meio de um conector (M8x1, 3 polos).

Graças ao seu alto grau de precisão, tempo de resposta rápido e segurança, estes sensores representam a solução eficaz para a deteccão de objetos em ambientes exigentes. Eles são de fácil instalação e oferecem uma deteção precisa, mesmo sob altas velocidades e condições difíceis.

Os novos sensores são utilizados na tecnologia de montagem, manuseamento e embalagem ou para a alimentação de produtos em linhas de produção. Entre outras coisas, eles são utilizados para a detecção de peças em unidades de alimentação, detecção de contornos de componentes, controle de bordas em esteiras ou cintas transportadoras, assim como detecção de bordas e objetos.